StarTech.com

Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

Productcode: ICUSB2321X

  • USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
  • COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
  • Draagbaar ontwerp met één kabel
Bekijk meer
  • Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
  • Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
  • Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke uitbreiding met een seriële poort
  • Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
  • Automatische handshake-functionaliteit
  • In- en uitschakelen van opsommingen
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Texas Instruments - TIUSB3410
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
FIFO 32 Bytes
Max. baudrate 230,4 Kbps
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 42 cm [16.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 99 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar seriële adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Certificaties

Verwante producten

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires