StarTech.com

Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

Productcode: ICUSB2322X

  • 2-poort USB naar RS232 seriële adapter
  • Robuuste metalen constructie
  • Wandmontage mogelijk
Bekijk meer
  • COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
  • Overdrachtsnelheden tot 230 kbit/s
  • Optionele voedingsaansluiting via DC-plug of aansluitblok
  • Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
  • Ontworpen voor een snelle en eenvoudige uitbreiding met een seriële poort
  • Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
  • Automatische handshake-functionaliteit
  • In- en uitschakelen van opsommingen
55,99 € EUR exc BTW
67,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Texas Instruments - TIUSB3410
Interface Serieel
Poorten 2
Poorttype Externe hub
Prestaties
FIFO 32 Bytes
Max. baudrate 230,4 Kbps
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Ingangsspanning 9 ~ 36 DC
Stekkertype N
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 300 g [10.6 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.3 cm [4.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS-232 Seriële Adapter
1 - 91cm lange USB-kabel van A naar B
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Certificaties

Verwante producten

Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires