StarTech.com

8 poorts PCI Express seriële kaart met 16C1050 UART

Low Profile PCIe Serial Card | Full Profile steun inbegrepen | 921.4Kbps | Windows® en Linux®

Productcode: PEX8S1050LP

  • Voeg acht RS-232 DB9 aansluitingen toe aan uw desktopcomputer, met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven
  • 16C1050 UART
  • Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
Bekijk meer
  • Veelzijdig gebruik dankzij montagesteunen voor low-profile en standaard behuizingen
  • Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger
276,99 € EUR exc BTW
335,16 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMEDIA - ASM1083
SYSTEMBASE - SB16C1058PCI
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 8
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flow-control RTS/CTS, XON/XOFF
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit None, Even, Odd, 1, 0
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 22.000
Gewicht product 116.000
Hoogte product 60.000
Kleur Geel
Lengte product 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 290 mm [11.4 in]
Package Width 190 mm [7.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 750 g [26.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe seriële kaart
2 - DB44 naar 4-poorts SB9 breakout-kabels
2 - Full profile steunen
1 - verkorte handleiding
8 - Optional DB9 Connector Hex Nut Pairs

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties