StarTech.com

RS232 naar TTL seriële converter - DB9, F/M

Converteer een RS232 serieel signaal (-12 tot +12V) naar een Transistor-Transistor Logic signaal (0 tot +5V)

Productcode: IC232TTL

  • Biedt eenvoudige RS232 naar TTL seriële connectiviteit
  • Ondersteunt bidirectionele communicatie met baudsnelheden tot 115,2 Kbps
  • Snelle, probleemloze installatie zonder stuurprogramma's of software
Bekijk meer
  • Klein, compact design
  • Robuust design met een uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik
45,99 € EUR exc BTW
55,65 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode Texas Instruments - CD4093
Industriestandaarden RS232
TTL (Transistor-Transistor Logic)
EIA/TIA
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
Databits 7, 8
Flow-control Software flow control
Full duplex ondersteuning Ja
Max. baudrate 115,2 kbit/s
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Pariteit None, Odd, Even, Mark, Space
Seriële protocol RS-232 / TTL
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Type connector(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbaar RS232 DB-9 serieel apparaat / poort
Beschikbaar TTL DB-9 serieel apparaat / poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 63 mm [2.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 81 g [2.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - RS232 seriële naar TTL converter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
ICUSB232D
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
ICUSB232V2
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
ICUSB232IS
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging

Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI

Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW

Accessoires