StarTech.com

4 poorts industriële USB naar RS-232/422/485 seriële adapter - 15 kV ESD bescherming

Voeg vier poorten toe die drie seriële protocollen ondersteunen, om gemakkelijk seriële apparaten aan uw computer aan te sluiten via USB, met 15KV ESD bescherming

Productcode: ICUSB234854I

  • Zet een enkele USB-poort om in vier RS232/RS422/RS485 seriële poorten via USB 2.0 met vier modi: RS232, RS422, 4-draads en 2-draads RS485
  • 15 kV ESD bescherming (Niveau 4) tegen geluidsemissies en spanningspieken
  • Robuuste IP30-geclassificeerde metalen hub behuizing en host-aansluiting met schroefdraadborging, ideaal voor ruwe industriële omgevingen
Bekijk meer
  • Gegevensoverdracht met baudsnelheden tot 921,6 Kbps
  • COM-poortuitbreiding met COM-retentie
328,99 € EUR exc BTW
398,08 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT4232H
Interface Serieel
Poorten 4
Poorttype Externe hub
Prestaties
Buffergrootte 2 KB
Databits 7, 8
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Maximale overdrachtsnelheid 921,6 kbit/s
Overspanningsbeveiliging 15 kV ESD overspanningsbeveiliging
Pariteit Odd, Even, Mark, Space, None
Seriële protocol RS-232/422/485
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Vrouwelijk
4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Sets van 4 - poortmodus
4 - Poort - zenden
4 - Poort - ontvangen
1 - Power
Voeding
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.6 cm [4.6 in]
Gewicht product 382 g [13.5 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.8 cm [5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 598 g [21.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB seriële hub
1 - 2 m USB-B met borgschroef naar USB-A kabel
1 - DIN-rail set
1 - handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 tot 10.15
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

8 poorts industriële USB naar RS-232/422/485 seriële adapter - 15 kV ESD bescherming
ICUSB234858I
8 poorts industriële USB naar RS-232/422/485 seriële adapter - 15 kV ESD bescherming

Voeg acht poorten toe die drie seriële protocollen ondersteunen, om gemakkelijk seriële apparaten aan uw computer aan te sluiten via USB, met 15KV ESD bescherming

527,99 € exc BTW
638,87 € inc BTW
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
ICUSB2328
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

251,99 € exc BTW
304,91 € inc BTW
8-Poorts USB naar seriële adapter hub
ICUSB23208FD
8-Poorts USB naar seriële adapter hub

Converteer één USB-poort in acht seriële poorten en sluit meerdere hubs op elkaar aan voor een schaalbare oplossing

317,99 € exc BTW
384,77 € inc BTW
16-poorts USB naar serieel adapter hub
ICUSB23216FD
16-poorts USB naar serieel adapter hub

Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing

606,99 € exc BTW
734,46 € inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2321F
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
ICUSB232V2
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232DB25
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie
ICUSB2321FIS
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie

Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
ICUSB232SM3
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
ICUSB232IS
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging

Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
ICUSBANDR232
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
ICUSB232D
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel

Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
ICUSB2322F
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud

Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips
ICUSB2322I
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips

Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
ICUSB2324
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
ICUSB2324I
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage

Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI

Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
ICUSB2324852
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud

Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

126,99 € exc BTW
153,66 € inc BTW