StarTech.com

1-poort USB 2.0 via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 100 m

Verleng een USB 2.0-aansluiting tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

Productcode: USB2001EXT2

  • USB 2.0-poort via een enkele Cat5/Cat6-kabel
  • Maximale verlenging van 100m via Cat5- of Cat6-bekabeling
  • Robuuste metalen behuizing inclusief montagesteunset
Bekijk meer
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Levert stroom tot 500mA per poort aan via USB gevoede apparaten
  • 8 kV contactbeveiliging en 16 kV beveiliging tegen elektrostatische ontlading (ESD)
  • Geen installatie van drivers of software nodig
444,99 € EUR exc BTW
538,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Poorten 1
Prestaties
Frequentiebereik 175,316 Hours
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Computersysteem met vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Activiteit
1 - Hostaansluiting
1 - Power
1 - USB-verbinding
1 - Verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Stekkertype C
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 315 g [11.1 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - lokale USB 2.0 lokale extender unit
1 - remote USB 2.0 extender unit
1 - 1,8 m USB-kabel
1 - Montage materiaal
1 - universele voedingsadapter (NA, JP, EU, GB, ANZ)
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

1 poorts USB 2.0 over Cat5 of Cat6 extender set - lokaal / afstand gevoed - 100m
USB2001EXT2P
1 poorts USB 2.0 over Cat5 of Cat6 extender set - lokaal / afstand gevoed - 100m

Sluit een USB 2.0 apparaat aan op uw computer op een afstand tot 100 m, en voed de USB extender lokaal of van een verder gelegen plek

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
1-Poorts USB 2.0 over -Cat5 of -Cat6 extender kit - 50 m
USB2001EXTV
1-Poorts USB 2.0 over -Cat5 of -Cat6 extender kit - 50 m

Sluit een USB 2.0 apparaat aan op uw computer over grote afstanden, met deze 1-poorts USB extender

179,99 € exc BTW
217,79 € inc BTW
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m
USB110EXT2
1-poort USB via Cat5 / Cat6 Ethernet Verlenger - tot 40m

Verleng een USB 1.1-apparaat tot op 40m afstand van een computer via een Cat5/Cat6-kabel

125,99 € exc BTW
152,45 € inc BTW
2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2002EXT2
2-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng twee USB 2.0-aansluitingen met voeding tot op 100 m afstand via Cat5- of Cat6-kabel

553,99 € exc BTW
670,33 € inc BTW
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m
USB2G4LEXT2
4-poorts USB 2.0 over gigabit LAN of direct Cat5e / Cat6 Ethernet extendersysteem - tot 100 m

Breid USB 2.0-apparaten maximaal 100 m uit via een gigabet Ethernet LAN of speciale Cat5e-/6-kabel

742,99 € exc BTW
899,02 € inc BTW
4-poorts USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6 extender - tot 50 m
USB2004EXTV
4-poorts USB 2.0-over-Cat5-of-Cat6 extender - tot 50 m

Sluit vier USB 2.0 apparaten op afstand via Cat5 (40 m) of Cat6 (50 m) op uw computer aan

217,99 € exc BTW
263,77 € inc BTW
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m
USB2004EXT2
4-poort USB 2.0 Verlenger via Cat5 of Cat6 - tot 100m

Verleng vier USB 2.0-aansluitingen tot op 100 m afstand van de computer via Cat5- of Cat6-kabel

532,99 € exc BTW
644,92 € inc BTW
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server
USB1000IP
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server

Deel en sluit een highspeed USB 2.0 randapparaat aan over een gigabit netwerk

112,99 € exc BTW
136,72 € inc BTW

Accessoires