StarTech.com

4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg vier USB 2.0 poorten toe aan een computer systeem gelocaliseerd in een ruwe of industriële omgeving, met deze DIN rail of oppervlak monteerbare metalen hub

Productcode: HB20A4AME

  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging
  • Beveiliging tegen stootspanningen van 350 W op de downstream en upstream USB-poorten
  • Monteer de industriële USB 2.0 hub waar u die nodig hebt met geïntegreerde montagesteunen of meegeleverde DIN-rails
Bekijk meer
  • Biedt flexibele, uitgebreide vermogensingangen met een 7-48 V DC klemmenblok
  • Uitgerust met een Multi-Transaction Translator (MTT) op elke DFP poort
270,99 € EUR exc BTW
327,90 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL852GT
Industriestandaarden USB 2.0
Interface USB 2.0
Poorten 4
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Overspanningsbeveiliging 350 W op de DFP en UFP
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - Aansluitblok (3 draden)
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - Poortaansluiting
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 7 ~ 48 DC
Ingangsstroom 2A
Vermogensopname 14 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5 ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 292 g [10.3 oz]
Hoogte product 3.2 cm [1.3 in]
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Type behuizing Metal
Vormfactor Industrieel
Verpakkingsinformatie
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 504 g [17.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 2.0 hub
1 - 2 m USB-A naar USB-B kabel
1 - DIN-rail set
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming
HB20A7AME
7 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Voeg zeven USB 2.0 poorten toe aan een computersysteem in een ruwe werkomgeving met deze metalen hub, DIN-rail of oppervlak monteerbaar

357,99 € exc BTW
433,17 € inc BTW
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging
ST7300USBME
7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

143,99 € exc BTW
174,23 € inc BTW
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging
ST1030USBM
10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

195,99 € exc BTW
237,15 € inc BTW
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
ST7300U3M
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

79,99 € exc BTW
96,79 € inc BTW
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C5A2CST
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW

Accessoires