StarTech.com

4-voudige Schakelaar voor Delen van USB 2.0 Randapparatuur

Deel snel en gemakkelijk een USB 2.0-apparaat tussen maximaal vier verschillende computers

Productcode: USB421HS

  • Druktoetsen, sneltoetsen of software voor het schakelen tussen computers
  • Voldoet aan USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
Bekijk meer
  • Compact bureaumodel
  • Plug-and-Play compatibel
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de USB421HS 4-voudige USB-schakelaar kunt u een USB 2.0-apparaat delen met 4 verschillende computersystemen zonder telkens de bekabeling te moeten verbreken en opnieuw aansluiten. Bediening via druktoetsen maakt het schakelen tussen computers snel en gemakkelijk, waarbij sneltoetsschakeling via het toetsenbord en de meegeleverde Windows®-software ook mogelijk is. De USB 2.0-schakelaar heeft geen externe voedingsadapter nodig en de compacte uitvoering neemt zeer weinig ruimte in beslag en is gemakkelijk draagbaar. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Deel een high-speed USB 2.0-apparaat met maximaal 4 computers en schakel eenvoudig om door middel van druktoetsen, sneltoetsen op het toetsenbord of de meegeleverde software
  • De compacte uitvoering en het feit dat er geen externe voedingsadapter nodig is, zorgt voor een gemakkelijk te gebruiken en draagbare schakelaar
  • Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Deel een USB-printer of multifunctional tussen 4 lokale computers

Schakel een USB-randapparaat tussen 4 computers op een werkbank

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Interface USB 2.0
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Gebruik van software voor het schakelen tussen poorten en sneltoetsen is alleen mogelijk met Windows.
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Computerselectie
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50 mm [2 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Kleur Zilver
Lengte product 101 mm [4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 175.5 g [6.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-schakelaar
2 - USB-kabel
1 - Software-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS Independent; No software or drivers required

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.