StarTech.com

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Productcode: ST4200USBM

  • Beschermt uw aangesloten apparaten tegen ESD met 8 kV lucht- en 4 kV contactbeveiliging
  • High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Ondersteuning voor verscheidene montagemogelijkheden (wandmontage en DIN-rail)
  • Voegt vier USB 2.0 poorten toe met één USB aansluiting
88,99 € EUR exc BTW
107,68 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720114
Industriestandaarden USB 2.0
Interface USB 2.0
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
MTBF 193.317 uur
Connector(en)
Externe poorten 1 - Aansluitblok (3 draden)
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 7 ~ 24 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 57.3 mm [2.3 in]
Gewicht product 207 g [7.3 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.4 cm [4.5 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 384 g [13.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-kabel
1 - DIN-montagerails
1 - USB 2.0 hub
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires