StarTech.com

3-poort PCI Low Profile High-Speed USB 2.0 Adapter

Voeg 1 interne en 2 externe USB 2.0-poorten toe aan een computer met een low-profile PCI-slot

Productcode: PCI220USBLP

  • Beschikt over twee externe USB 2.0-poorten en een gedeelde interne poort
  • Volledig compatibel met de USB 2.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI 2.2-specificaties
  • Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
  • Plug-and-play en hot-swappable
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Deze 3-poort PCI USB 2.0 Adapter voegt een interne en twee externe USB 2.0-poorten toe door middel van een eenvoudige installatie in een PCI-slot.

De PCI USB 2.0-kaart biedt plug-and-play-functionaliteit en hot-swapping van USB 2.0-apparaten voor een eenvoudige en probleemloze vebinding zonder de computer opnieuw te hoeven opstarten.

De 3-poort PCI USB 2.0 adapter heeft een low-profile ontwerp dat geschikt is voor behuizingen met een kleine vormfactor en wordt geleverd met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit tot 3 extra USB 1.0/1.1/2.0-apparaten tegelijk aan op uw low-profile computer met kleine vormfactor
  • Voegt zowel externe als interne USB-poorten toe voor het aansluiten van externe of interne USB-apparaten of -inbouwapparatuur
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

Toepassingen

Breid de USB-capaciteit van uw low-profile systeem met kleine vormfactor uit met twee extra externe USB-poorten via PCI

Voeg extra USB-bandbreedte toe aan een systeem dat al veel USB-apparaten/hubs gebruikt

Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipsetcode VIA/VLI - VT6212
Interface USB 2.0
Kaarttype Low Profile
Poorten 3
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 480 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Met de PCI220USBLP kunnen alle poorten, inclusief de interne, tegelijkertijd worden gebruikt
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 80 mm [3.1 in]
Lengte product 127 mm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Low Profile PCI USB Kaart
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016
Mac OS X® 10.10, 10.2.x
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Yes. This PCI card uses a universal connector keyed for both 3.3V and 5V that can be used with PCI and PCI-X. This type of connector is identified as having 2 separate notches, instead of just one.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:

  1. Click the Apple icon.
  2. Click About This Mac.
  3. Click More Info or System Report.
  4. Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

When you troubleshoot issues with a USB controller card, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB cables

  • USB devices

  • USB controller card

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable, device, and controller card in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, device, and controller card in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the USB device and controller card, it is recommended that you do the following: