StarTech.com

2-poorts 2-naar-1 USB 3.0 switch voor het delen van randapparaten - met USB-voeding

Deel één USB 3.0-apparaat met twee verschillende computers

Productcode: USB221SS

  • USB 3.0 datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps
  • Sluit een USB-hub aan om extra randapparaten te delen
  • Bedieningsknoppen voor schakelen tussen computers
Bekijk meer
  • Met USB-voeding, geen extra voedingsadapter of wandcontact vereist
  • Inclusief 2 USB A-B-kabels voor de aansluiting van pc op switch
  • Compacte uitvoering
  • Plug & Play, geen software of stuurprogramma's vereist
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Poorten 2
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale kabellengte 1.5 m [4.9 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
2 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent - No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De totale kabellengte van het hostsysteem naar uw aangesloten randapparaat mag niet meer zijn dan 2,5 m
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Computerselectie-indicators
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 42 mm [1.7 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 69 mm [2.7 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 229 g [8.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Sharing Switch
2 - 1 m USB 3.0 A-B-kabels
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server
USB1000IP
10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server

Deel en sluit een highspeed USB 2.0 randapparaat aan over een gigabit netwerk

112,99 € exc BTW
136,72 € inc BTW

Accessoires