StarTech.com

3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

Productcode: HB30C3A1GE

  • TAA Compliant
  • Breid de connectiviteit van uw laptop uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
  • Dankzij compact design perfect voor reizen of plaatsing op een bureau
Bekijk meer
  • Geïntegreerde, extra lange (30 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
  • Meegeleverde voedingsadapter garandeert dat uw apparaten altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Snelle, probleemloze installatie met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen
  • Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Gecombineerde hub heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
  • Plug-and-play en hot-swappable
77,99 € EUR exc BTW
94,37 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 3
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Full-duplex flow control
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 4K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Chrome OS™
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De hub ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of USB-voeding
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding
1 - Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 0%~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kabellengte 300 mm [11.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 87 mm [3.4 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 340 g [12 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus GbE
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
Auto-Negotiation Ja

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Chrome OS™
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel
ST3300GU3B
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel

Voeg 3 externe USB 3.0 poorten met UASP en een gigabit Ethernet-poort toe aan uw Ultrabook™ of laptop via één USB 3.0 poort

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel
ST3300G3UA
3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel

Voeg 3 USB 3.0 poorten (5 Gbps) en een GbE-poort toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort
US1GC301AU
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Gebruik de USB Type-C poort van uw laptop om een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.1 Gen 1 (Type-A) poort toe te voegen

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart
US1GC30B
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart

USB-C netwerk adapter | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 compatibel | RJ45

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit
US1GC30W
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit

Voeg een gigabit Ethernet-poort toe aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver
US1GC30A
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver

Gebruik deze strakke aluminium converter voor het toevoegen van een gigabit Ethernetpoort aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit
HB30C3A1GEA
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

Accessoires