StarTech.com

3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel

Voeg 3 USB 3.0 poorten (5 Gbps) en een GbE-poort toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

Productcode: ST3300G3UA

  • Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
  • Heeft drie USB 3.0 poorten en één gigabit Ethernet-poort in een robuuste aluminiumbehuizing
  • Reisvriendelijk, met een draagbaar, lichtgewicht design en een geïntegreerde, extra lange kabel die flexibele plaatsing op uw bureau biedt
Bekijk meer
  • Met USB-voeding, zodat u de hub overal mee naar toe kunt nemen
  • Compatibel met meerdere platformen zonder dat stuurprogramma's vereist zijn, ondersteunt Windows, Mac en Chrome OS
  • Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld en zorgt dat u uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt blijven gebruiken
  • Gecombineerde hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 poorten, met een throughput tot 5 Gbps
  • Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
  • Met overstroombeveiliging
53,99 € EUR exc BTW
65,33 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 3
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Full-duplex flow control
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 tot 10.15
Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een USB 3.0 poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
1 - Koppeling/activiteit (netwerk)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 73 g [2.6 oz]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Kabellengte 268 mm [10.6 in]
Kleur Zilver & wit
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet
Auto-Negotiation Ja

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 tot 10.15
Chrome OS™

Certificaties

Verwante producten

3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel
ST3300GU3B
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel

Voeg 3 externe USB 3.0 poorten met UASP en een gigabit Ethernet-poort toe aan uw Ultrabook™ of laptop via één USB 3.0 poort

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium
ST43004UA
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
7 Poorts compacte aluminium USB 3.0 hub met geintegreerde kabel - zilver
ST73007UA
7 Poorts compacte aluminium USB 3.0 hub met geintegreerde kabel - zilver

Voeg zeven USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerk adapter met ingebouwde 2-poorts USB hub
USB31000S2H
USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerk adapter met ingebouwde 2-poorts USB hub

Voeg gigabit Ethernet-verbindingen en twee USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of tablet via één USB-poort

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerkadapter - zilver
USB31000SA
USB 3.0 naar gigabit ethernet netwerkadapter - zilver

Voeg een gigabit Ethernet-poort toe aan uw MacBook, Chromebook of tablet

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver
US1GC30A
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver

Gebruik deze strakke aluminium converter voor het toevoegen van een gigabit Ethernetpoort aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW

Accessoires