StarTech.com

3 poorts USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet en Power Delivery - USB-C

Verander de USB-C poort van een laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort, en voed en laad uw laptop op

Productcode: HB30C3AGEPD

  • Breid de connectiviteit van uw laptop of MacBook uit via USB-C door toevoeging van drie USB-A poorten (5 Gbps) en een GbE RJ45 poort
  • Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
  • Compacte en lichtgewicht behuizing neemt weinig ruimte in, ideaal voor onderweg of op het bureau
Bekijk meer
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Universeel, multi-platform compatibel, snel en eenvoudig te installeren en met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Realtek - RTL8153
Industriestandaarden IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Interface USB 3.0
RJ45 (gigabit Ethernet)
Poorten 3
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) USB Power Delivery
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Full-duplex flow control
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht.
Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt
De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen)
Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Power Delivery 60W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 44.9 g [1.6 oz]
Hoogte product 17 mm [0.7 in]
Kabellengte 15 cm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 115 g [4.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB Hub
1 - verkorte handleiding
Auto-Negotiation Ja

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 tot 10.14 VLAN Tagging wordt momenteel niet ondersteund in het Mac-besturingssysteem
Linux kernel 2.6.25 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel
ST3300G3UA
3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel

Voeg 3 USB 3.0 poorten (5 Gbps) en een GbE-poort toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel
ST3300GU3B
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel

Voeg 3 externe USB 3.0 poorten met UASP en een gigabit Ethernet-poort toe aan uw Ultrabook™ of laptop via één USB 3.0 poort

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort
US1GC301AU
USB-C naar gigabit netwerkadapter met extra USB poort

Gebruik de USB Type-C poort van uw laptop om een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.1 Gen 1 (Type-A) poort toe te voegen

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart
DKT30CHPD
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart

Mobiel docking station | Mac & Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3 compatibel

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart
US1GC30B
USB-C naar Gigabit Ethernet netwerkadapter - zwart

USB-C netwerk adapter | 10/100/1000Mbps | Thunderbolt™ 3 compatibel | RJ45

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit
US1GC30W
USB-C naar gigabit netwerkadapter - Wit

Voeg een gigabit Ethernet-poort toe aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver
US1GC30A
USB-C naar gigabit netwerkadapter - zilver

Gebruik deze strakke aluminium converter voor het toevoegen van een gigabit Ethernetpoort aan uw MacBook, Chromebook of laptop met USB Type-C

46,99 € exc BTW
56,86 € inc BTW

Accessoires