StarTech.com

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

Productcode: ST4300U3C3

  • Biedt 4 USB 3.0 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)
  • Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
  • Compatibel met SuperSpeed USB 3.0, met ondersteuning tot 5 Gbps
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
  • Compacte, metalen behuizing
  • Inclusief wandmontagesteun
70,99 € EUR exc BTW
85,90 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.3 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 131 g [4.6 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 10.4 cm [4.1 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 606 g [21.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-laadhub
1 - USB 3.0-kabel
1 - Wandmontagesteun (met schroeven)
4 - Rubberen voetjes
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

Accessoires