StarTech.com

4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

Productcode: HB30A3A1CST

  • Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
  • Sluit een USB-C randapparaat aan via een traditionele USB-A poort
  • Voeg zowel USB-C als USB-A poorten toe aan uw met USB-A uitgeruste laptop, MacBook, Chromebook™ of desktopcomputer
Bekijk meer
  • Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A via de USB-A laadpoort
  • USB-A poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
  • Industriële, metalen behuizing
  • Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
81,99 € EUR exc BTW
99,21 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTS5411
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB-A laadpoort biedt tot 2,4 A vermogen
USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Connector B 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-A poorten - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - Hubpoortaansluiting
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 135 g [4.8 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kabellengte 100 cm [39.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 535 g [18.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - USB-A naar USB-B kabel
2 - Rubberen voetjes
2 - Montagesteunen
4 - Bevestigingsschroeven
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30A3A1CST
4 poorts USB hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

81,99 € exc BTW
99,21 € inc BTW
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium
ST43004UA
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires