StarTech.com

4 poorts USB 3.0 hub - 4x USB-A met Aan/Uit knoppen

Draagbare USB 3.0 naar USB hub | Busvoeding | USB 3.1 Gen 1

Productcode: HB30A4AIB

  • Voeg vier USB 3.0 (Type-A) poorten toe aan uw Mac, Windows®, Linux® of andere laptop met deze USB 3.0 hub
  • Bespaar energie met Aan/Uit-schakelaars voor elke USB poort
  • USB met busvoeding, waardoor externe voeding niet nodig is
Bekijk meer
  • Compact, draagbaar design met bevestigde kabel (25 cm)
  • Bespaar tijd met plug-and-play installatie
40,99 € EUR exc BTW
49,60 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL817
Industriestandaarden USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 841,302 hours
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-A poort - USB 3.0 (5 Gbps)
De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB30A4AIB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten.
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Poortvoeding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 20~80% RV (Niet condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34.9 mm [1.4 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.8 in]
Kabellengte 250 mm [9.8 in]
Lengte product 85 mm [3.3 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 107 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - hub
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4 poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 4x USB-A met busvoeding
HB30C4AB
4 poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 4x USB-A met busvoeding

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit
HB30C3A1GEA
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
4 poorts USB-C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub - wit
HB30C3A1CFBW
4 poorts USB-C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5Gbps) en één USB Type-C poort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C5A2CST
7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

101,99 € exc BTW
123,41 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit
HB30C3APDW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
3 poorts USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet en Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
3 poorts USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet en Power Delivery - USB-C

Verander de USB-C poort van een laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort, en voed en laad uw laptop op

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter
HB30C4AFS
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps)

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
4 poorts USB 3.0 hub met Power Delivery - USB-C naar 4x USB-A
HB30C4AFPD
4 poorts USB 3.0 hub met Power Delivery - USB-C naar 4x USB-A

Verander een USB Type-C™ poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop op

57,99 € exc BTW
70,17 € inc BTW

Accessoires