StarTech.com

4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op

Productcode: ST53004U1C

  • Laad uw smartphone of tablet snel op, met de 2,4 A USB snellaadpoort
  • Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door vier USB 3.0 poorten toe te voegen
  • Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
Bekijk meer
  • Gestroomlijnd en compact design
  • SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
  • Met USB-voeding of netvoeding, via de meegeleverde voedingsadapter
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • LED-indicator voor poort status
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten
58,99 € EUR exc BTW
71,38 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Hier is een absoluut noodzakelijke accessoire voor iedereen die een mobiel apparaat gebruikt. Met deze compacte USB 3.0 hub kunt u vier extra USB-apparaten op uw computer aansluiten, en kunt u uw mobiele apparaat gemakkelijk snel opladen via de speciale laadpoort (DCP, Dedicated Charge Port) van de hub.

Laad uw iPad, iPhone en andere mobiele apparaten snel op

Met een 2,4 A speciale laadpoort kunt u uw smartphone, tablet en andere via USB oplaadbare apparaten snel en gemakkelijk opladen, inclusief Android™-, Apple- en Samsung™-apparaten.

De laad- en datapoorten werken tegelijkertijd, zodat u uw mobiele apparaten comfortabel snel kunt opladen, terwijl u uw andere USB 3.0 randapparatuur kunt blijven gebruiken. De speciale laadpoort blijft ingeschakeld, zelfs als de hostcomputer is uitgeschakeld, in de slaapstand staat of geheel is losgekoppeld.

Breid de connectiviteit van uw computer uit

Vergroot uw systeemmogelijkheden door toevoeging van vier USB 3.0 poorten, en geniet van hogere datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps. De USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hub werkt met uw hoge-bandbreedte apparaten zoals externe harde schijven, webcams met hoge resolutie, flash drives, videocamera's en nog veel meer.

Ontworpen voor eenvoudig gebruik

De 4-poorts USB 3.0 hub is compact en neemt dus weinig ruimte op uw bureau in beslag.  En omdat er voldoende ruimte tussen elke USB 3.0 poort is, kunt u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk aansluiten en loskoppelen.

De installatie is eenvoudig, omdat er geen stuurprogramma's nodig zijn, en voor extra flexibiliteit wordt de hub via USB of d.m.v. de meegeleverde voedingsadapter via het net gevoed.

De ST53004U1C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: De meegeleverde voedingsadapter is noodzakelijk om de specifieke laadpoort te voeden.

Toepassingen

Gebruik de hub als een 1-poort oplaad station of als een datahub, voor thuis of in kantoor- en hot-desk omgevingen

Laad uw mobiele apparaat snel op én breid de connectiviteit van uw computer uit

Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Het speciale oplaadstation werkt alleen als de meegeleverde voedingsadapter op de hub is aangesloten
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - Poort status (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 73 g [2.6 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 103 mm [4.1 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 412 g [14.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale oplaadpoort
1 - USB 3.0 hostkabel
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificaties

Verwante producten

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
ST103008U2C
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten
ST93007U2C
7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
ST7CU35122
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader

Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten

68,99 € exc BTW
83,48 € inc BTW
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
ST103008U2C
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.

When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.

On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.

If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.

USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB A-to-B cable

  • Computer USB port

  • USB peripheral(s)

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hub, make sure that you do the following:

  • If a power adapter is included, provide power to the USB hub.

  • Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.

  • Install the drivers for the USB peripheral.

  • Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.

Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.

When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:

  • If required, attach external power.

  • Confirm that the peripheral works on a standard USB port.

If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:

  • Use a new USB A-to-B cable.

  • Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.

  • Test using another USB port.

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.