StarTech.com

USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

Productcode: HB30C4ABW

  • Een voordelige manier om vier USB-A poorten aan uw computer toe te voegen via een USB-C poort
  • Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
  • USB-busvoeding voor de meest gebruikelijke apparaten, in de meeste gevallen zonder dat een externe voeding nodig is
Bekijk meer
  • Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • USB hub met dongle-kabel heeft vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput ondersteuning tot 5 Gbps
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Kleur Wit
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 108 g [3.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0-hub
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter
HB30C4AFS
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps)

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit
HB30C3A1GEA
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

Accessoires