StarTech.com

4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps)

Productcode: HB30C4AFS

  • TAA Compliant
  • Voeg eenvoudig vier USB-A poorten toe aan uw computer via een USB-C poort
  • Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
Bekijk meer
  • Laad uw mobiele apparaten snel op met oplaad- en synchronisatiepoorten die USB-batterijoplaadspecificatie 1.2 ondersteunen
  • Geïntegreerde USB Type-C kabel voor minder kabelwarboel
  • Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • USB hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3523
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 41.704,70 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Uitgangsstroom per poort 900 mA
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
4 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Wanneer via USB opgeladen apparaten op de hub worden aangesloten, hangt het beschikbare laadvermogen af van het aantal aangesloten apparaten en de hoeveelheid stroom die door elk apparaat wordt afgenomen.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype B
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 20
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 74 mm [2.9 in]
Gewicht product 34 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 113 mm [4.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 39 mm [1.5 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 13.1 cm [5.2 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 369 g [13 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0-hub
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4 poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 4x USB-A met busvoeding
HB30C4AB
4 poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 4x USB-A met busvoeding

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit
HB30C3A1GEA
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

Accessoires