StarTech.com

4 poorts USB-C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5Gbps) en één USB Type-C poort

Productcode: HB30C3A1CFBW

  • TAA Compliant
  • Sluit USB-A en USB-C apparaten aan via de USB-C poort van uw laptop
  • Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
Bekijk meer
  • Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • Hub met dongle-kabel heeft vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Genesys Logic - GL3523
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Alle poorten ondersteunen USB-videoadapters inclusief de USB-C poort. Deze hub ondersteunt geen DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode) - niet-USB native video-ondersteuning via de USB Type-C poort.
De hub ondersteunt niet USB Power Delivery.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 33 g [1.2 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 110 mm [4.3 in]
Kleur Wit
Lengte product 75 mm [3 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.3 cm [6.4 in]
Package Length 40 mm [1.6 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 123 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 Hub
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit
HB30C3APDW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Accessoires