StarTech.com

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer

Productcode: ST93007U2C

  • Laad uw smartphones en tablets snel op, met twee 2,4 A USB-snellaadpoorten
  • Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door zeven USB 3.0 poorten toe te voegen
  • Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
Bekijk meer
  • Gestroomlijnd en compact design
  • Gebruik de hubpoorten en snellaadpoorten tegelijkertijd
  • Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
  • SuperSpeed USB 3.0 throughput tot 5 Gbps
  • Geïntegreerde aan/uit-knop
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • LED-indicator voor poort status
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten
80,99 € EUR exc BTW
98,00 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Interface USB 3.0
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
2 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Systeem- en kabelvereisten Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort
Voor het functioneren van de hub, moet de meegeleverde voedingsadapter op de hub aangesloten zijn
Indicatoren
LED-indicatoren 7 - Poort status (blauw)
2 - Status laadpoort (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.0 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 4 A
Vermogensopname 48
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 134 g [4.7 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 20 cm [7.9 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 29.2 cm [11.5 in]
Package Width 19.3 cm [7.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 870 g [30.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale laadpoorten
1 - 3 ft. [1 m] USB 3.0 hostkabel
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
ST103008U2C
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort
ST53004U1C
4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing
ST4300U3C3
4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten
ST103008U2C
10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
ST7320USBC
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - zwart
25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit
USB2PACWH
2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW

Accessoires