Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com7 Poorts compacte aluminium USB 3.0 hub met geintegreerde kabel - zilver
Voeg zeven USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel
Productcode: ST73007UA
- Slank en stijlvol, met een zilveren gezandstraalde afwerking die overeenkomt met uw MacBook
- Poorten bevinden zich aan de achterkant voor een beter beheer van USB-apparaten en minder kabelwarboel
- Plaats de hub overal waar u die nodig hebt, met een compacte en lichtgewicht behuizing en een geïntegreerde, extra lange kabel
- Robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare prestaties
- Ondersteuning van SuperSpeed USB throughput tot 5 Gbps
- Verbind en bedien USB 3.0 apparaten die extra voeding vereisen, met behulp van de meegeleverde 20 W voedingsadapter
- Neerwaartse compatibiliteit bespaart u geld omdat u de hub met uw bestaande USB 2.0 en 1.x apparaten kunt gebruiken
- Plug-and-play en hot-swappable
- Met overstroombeveiliging
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Deze compacte, 7-poorts USB 3.0 hub komt overeen met het stijlvolle design van uw MacBook. De hub heeft een slanke, zilveren gezandstraalde behuizing die er geweldig uitziet naast uw Apple laptop. En omdat de behuizing van solide aluminium is, biedt de hub de lichtgewicht duurzaamheid die ideaal is voor reizen of desktopgebruik.
Ziet er geweldig uit én breidt uw connectiviteit uit
Deze hoogwaardige USB hub in Apple-stijl biedt u een gemakkelijke manier om uw MacBook-connectiviteit uit te breiden. De hub heeft zeven USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1) hubpoorten in een compacte behuizing. Met meer poorten vergroot u uw schaalbaarheid, zodat u extra USB-apparaten kunt aansluiten. Bovendien kunt u zo uw apparaten aangesloten laten en zijn ze gebruiksklaar wanneer u ze nodig hebt.
De 7-poorts USB 3.0 hub heeft een zilveren gezandstraalde afwerking die er uniek en stijlvol uitziet, waardoor de hub een net zo trendy en moderne look heeft als uw MacBook, Ultrabook of laptop.
De hub heeft een geïntegreerde 98 cm lange kabel, langer dan wat de meeste traditionele hubs bieden. De extra lange kabel biedt u flexibliteit, zodat u de hub en uw apparaten precies daar kunt plaatsen waar u dat wilt en garandeert dat de hub kan worden aangesloten op uw laptop of tablet ongeacht de plaats van de USB 3.0 poort op uw laptop.
Compact en robuust
Deze compacte hub heeft zeven poorten met veel ruimte tussen elke poort, in tegenstelling tot sommige USB 3.0 hubs die meerdere poorten in een te nauwe ruimte plaatsen, waardoor het moeilijk is om meerdere apparaten op nabijgelegen hubpoorten aan te sluiten. Met extra poortruimte kunt u apparaten en kabels met grotere connectors aansluiten, zonder het compacte design van de hub op te offeren.
De robuuste aluminiumbehuizing biedt betrouwbare bescherming, zodat de hub perfect is voor reizen, zoals tijdens uw woon-werkverkeer. Bovendien neemt deze compacte hub minimale ruimte in op uw bureau, zodat hij kan worden gebruikt in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.
Bespaar geld en tijd
Deze gebruiksvriendelijke hub is geschikt voor plug & play-installatie en hot-swappen, zodat u hem snel kunt installeren zonder dat extra stuurprogramma's of software vereist zijn. Een voedingsadapter wordt meegeleverd, zodat u erop kunt vertrouwen dat u bijna elk USB 3.0 randapparaat, zelfs apparaten die veel vermogen vereisen, kunt aansluiten. Ook kunt u het ongemak en de aanschafkosten van nieuwe apparaten voorkomen door de USB 3.0 hub voor uw huidige USB 2.0 en 1.x apparaten te gebruiken.
De ST73007UA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Flexibele plaatsingsmogelijkheden van de hub dankzij een extra lange kabel, zodat u vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor kunt aansluiten
Neem de hub met u mee op reis, en sluit vrijwel elk USB-randapparaat aan waar u ook heen gaat
Geschikt voor hot desk-omgevingen om meerdere apparaten op een USB-hub te kunnen aansluiten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 3094989 | |
Tech Data - Netherlands | 4428521 | |
UPC Code | 065030861724 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | USB 3.0 | |
Chipsetcode | Genesys Logic - GL3520 | |
Industriestandaarden | USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 | |
Interface | USB 3.0 | |
Poorten | 7 | |
Snellaadpoort(en) | Nee | |
USB-C apparaat poort(en) | Nee | |
USB-C hostverbinding | Nee | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbit/s | |
Type en snelheid | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk | |
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | OS Independent; No additional drivers or software required | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn | |
Systeem- en kabelvereisten | Hostcomputer met een USB 3.0 poort | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Ingangsstroom | 0.6 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | H | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 4 A | |
Vermogensopname | 20 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Vochtigheid | 10%~90% RV (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 37 mm [1.5 in] | |
Gewicht product | 131 g [4.6 oz] | |
Hoogte product | 18 mm [0.7 in] | |
Kabellengte | 980 mm [38.6 in] | |
Kleur | Silver & White | |
Lengte product | 183 mm [7.2 in] | |
Type behuizing | Aluminium en kunststof | |
Vormfactor | Desktop | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 472 g [16.7 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 7-poorts USB 3.0 hub - compact met geïntegreerde kabel | |
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU) |
Compatibiliteit
Bekijk volledige OS compatibiliteitVerwante producten
4 Poorts draagbare compacte USB 3.0 hub met geïntegreerde kabel - aluminium
Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel
3 Poorts draagbare aluminium USB 3.0 hub met Gigabit Ethernet - netwerkadapter - geïntegreerde kabel
Voeg 3 USB 3.0 poorten (5 Gbps) en een GbE-poort toe aan uw MacBook met deze zilveren hub in Apple-stijl met een extra lange kabel
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort
7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing
Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub
3-poorts-USB 3.0-hub voor laptops en op Windows gebaseerde tablets plus een snellaadpoort en apparaatstandaard
Voeg USB 3.0 poorten toe aan uw op Windows gebaseerde tablet of elke laptop, én voeg een aparte snellaadpoort toe door middel van een enkele USB 3.0 verbinding
7-poorts USB 3.0-hub - desktop
Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting
7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten
Accessoires
1 m witte Apple 8-polige slanke Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad of synchroniseer uw Apple® Lightning-apparaten, zelfs in een beschermhoes
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes
eSATAp / eSATA of USB 3.0 externe 2,5 inch SATA III 6 Gbps harde-schijfbehuizing met UASP – draagbare HDD / SDD
Verander een 2,5 inch SATA III HDD / SSD in een externe harde schijf die u via eSATAp met 6 Gbps of USB 3.0 met UASP met 5 Gbps op uw computer kunt aansluiten
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
USB-C naar USB-A adapter - USB 3.0
Sluit uw USB Type-C laptop aan op een ouder USB randapparaat, met deze duurzame adapter
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ST73007UA_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
USB A-to-B cable
-
Computer USB port
-
USB peripheral(s)
To test your setup components, try the following:
-
Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the hub, make sure that you do the following:
-
If a power adapter is included, provide power to the USB hub.
-
Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.
-
Install the drivers for the USB peripheral.
-
Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.
Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.
When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:
-
If required, attach external power.
-
Confirm that the peripheral works on a standard USB port.
If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:
-
Use a new USB A-to-B cable.
-
Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.
-
Test using another USB port.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power.
The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
Windows 10 / 8
- On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows 7 / Vista
- Click the Start button and select Control Panel.
- Click Hardware and Sound, then click Power Options.
- Click Change plan settings for the plan you want to change.
- Click Change advanced power settings.
- Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
- Click OK to apply the setting.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Windows XP
- On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
- Click the Device Manager tab.
- Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
- Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
- Click the Power Management tab.
- Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
- Click OK to apply the setting.
- Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.
Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.