StarTech.com

7 poorts USB hub - USB-A naar 5x USB-A en 2x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg vijf USB Type-A poorten en twee USB Type-C poorten toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

Productcode: HB30C5A2CST

  • Flexibele montageopties, met de meegeleverde desktop- of wandmontagesteun
  • Sluit twee USB-C apparaten en vijf USB-A apparaten aan op één USB-C poort van uw computer
  • Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2 en levert tot 2,4 A via de USB-A laadpoort
Bekijk meer
  • USB-A poorten zijn neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 en 1.1 apparaten
  • Industriële, metalen behuizing
  • Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
  • Ondersteunt plug & play installatie, hot-swapping of hot-plugging
  • Alle poorten zijn compatibel met USB 3.0 met een dataoverdrachtsnelheid tot 5 Gbps
101,99 € EUR exc BTW
123,41 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode Realtek - RTS5411
Industriestandaarden USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
USB-A charging port delivers up to 2.4 amps of power
USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 7
Snellaadpoort(en) Ja
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Connector B 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De USB Type-C poort is alleen bestemd voor data.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
De hub ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
7 - Hubpoortaansluiting
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.5 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 3 A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kabellengte 1022.4 mm [40.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Aluminium
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 650 g [22.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - USB-C naar USB-B kabel
2 - Rubberen voetjes
2 - Montagesteunen
4 - Bevestigingsschroeven
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 poorts USB C naar USB-A hub met Gigabit Ethernet - USB-C naar 3x USB-A - USB 3.0 - Inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel
ST4300PBU3
4-poorts draagbare SuperSpeed USB 3.0-hub met geintegreerde kabel

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw laptop of Ultrabook met deze slanke, draagbare hub met een extra lange kabel

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart
ST4300MINU3B
Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Voeg vier externe USB 3.0 poorten toe aan uw notebook of Ultrabook™ met een slanke, mobiele hub

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit
HB30C4ABW
USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit
HB30C3APDW
3 poorts USB-C hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A en USB-C - USB 3.0 hub - wit

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal
HB30C3A1CST
4 poorts USB hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - USB 3.0 - metaal

Voeg drie USB Type-A poorten en één USB Type-C poort toe aan uw met USB-C uitgeruste computer, met deze monteerbare USB 3.0 (5 Gbps) hub

85,99 € exc BTW
104,05 € inc BTW

Accessoires