StarTech.com

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Productcode: ST4300USBM

  • TAA conform
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
Bekijk meer
  • USB batterijoplaadspecificatie 1.2 tot 2,4 A op elke poort tot in totaal maximaal 20 W
  • Voegt vier USB 3.0 poorten toe met één USB aansluiting
123,99 € EUR exc BTW
150,03 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL811+
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 245.881 uur
Connector(en)
Externe poorten 1 - Aansluitblok (2 draden)
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power (rood)
4 - USB-verbinding (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 59.6 mm [2.3 in]
Gewicht product 301 g [10.6 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.2 cm [6 in]
Type behuizing Staal
Vormfactor Industrieel
Verpakkingsinformatie
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 19.1 cm [7.5 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Industriële USB 3.0 Hub
1 - 1,8 m USB 3.0-kabel (zonder vergrendeling)
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub
ST4200USBM
Monteerbare 4-poort Robuuste Industriële USB Hub

Voeg vier robuuste externe USB 2.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

88,99 € exc BTW
107,68 € inc BTW
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub
ST7200USBM
Monteerbare robuuste industriële 7-poort USB-hub

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw industriële werkruimte, met ondersteuning voor DIN-rail of wandmontage

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW

Accessoires