StarTech.com

4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing

Productcode: 35BAYUSB3S4

  • TAA-compatibel
  • Vier aan de voorzijde toegankelijke USB-poorten type A
  • Past in elke 3,5 inch bay op het voorpaneel van uw computerbehuizing
Bekijk meer
  • SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
  • Levert tot 900mA stroom per USB-poort
  • LED-indicatoren voor USB-verbinding op elke poort
62,99 € EUR exc BTW
76,22 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Chipsetcode VIA/VLI - VL811+
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Nee
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije 3,5 inch bay (voorzijde)
Vrije USB 3.0-poort type A
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - USB-verbinding (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10 cm [3.9 in]
Gewicht product 98 g [3.5 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Drive bay
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 208 g [7.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3,5 inch voorpaneel
1 - USB 3.0-kabel
1 - Set montageschroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar
ST4300USBM
4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW

Accessoires