StarTech.com

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

Productcode: ECUSB3S254F

  • Uniek inbouwontwerp
  • Twee SuperSpeed USB 3.0 aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
  • Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.95
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Ingebouwde externe voedingsaansluiting (optioneel)
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720200
Interface USB 3.0
Kaarttype 54mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met ExpressCard 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met ExpressCard 2,0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten Available ExpressCard/54 slot
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype A
Uitgangsspanning 5 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Opslagtemperatuur -65°C to 125°C (-85°F to 257°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 54 mm [2.1 in]
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Lengte product 74 mm [2.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 105 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard USB 3.0-kaart
1 - USB-naar-DC-voedingskabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certificaties

Verwante producten

2-Poort ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw
ECESATA254F
2-Poort ExpressCard 54mm eSATA II Controller Adapter - Inbouw

Voeg 2 eSATA-poorten voor inbouw toe aan een laptop via een ExpressCard/54-slot

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires