StarTech.com

2-poorts ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw laptop via een ExpressCard-slot

Productcode: ECUSB3S22

  • Twee SuperSpeed USB 3.0 aansluitingen met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • Naast elkaar gemonteerde poorten
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
Bekijk meer
  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x-apparaten
  • Ingebouwde externe voedingsaansluiting (optioneel)
  • Voldoet aan de USB 3.0-basisspecificaties 1.0 en xHCI-specificatie 0.96
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type ExpressCard
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720200
Interface USB 3.0
Kaarttype 34mm ExpressCard
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Door de beperkingen van de ExpressCard-interface kan deze adapter geen 900mA aan stroom leveren aan beide poorten. Voor sommige apparaten, zoals externe 2,5 inch harde schijven, is wellicht een extra voedingsadapter nodig.

De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met ExpressCard 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met ExpressCard 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Stekkertype B
Uitgangsspanning 5 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 150°C (-4°F to 302°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 40 mm [1.6 in]
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 11.5 cm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 119 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - ExpressCard USB 3.0-kaart
1 - USB-naar-DC-voedingskabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certificaties

Verwante producten

2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S254F
2-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard 54 mm SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0-poorten toe via de ExpressCard-slot van uw laptop

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW

Accessoires