StarTech.com

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg 2 USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

Productcode: PEXUSB3S2

  • Beschikt over twee externe USB 3.0-aansluitingen
  • Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties (rev. 1.0) en de Intel xHCI-specificaties (rev. 0.96) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
Bekijk meer
  • Ingebouwde optionele LP4 Molex voedingsaansluiting voor via USB gevoede apparaten
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Levert tot 900mA per USB-poort
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
  • Plug-and-play en hot-swappable
  • Ondersteunt control/bulk/interrupt/isochrone USB-overdracht
  • Inclusief low profile montagebracket
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met de PEXUSB3S2 PCI Express USB 3.0 kaart kunt u twee USB 3.0 poorten via een PCI Express sleuf op uw pc aansluiten.

Uitgerust met een native NEC PCI Express hostcontroller-chipset biedt de USB 3.0 kaart een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en is neerwaarts compatibel met oudere USB 2.0 (480 Mbps) en 1.1 (12 Mbps) apparaten.

Deze met UASP-ondersteuning (USB Attached SCSI Protocol) verbeterde USB 3.0-controller werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een behuizing met UASP-ondersteuning (N.B.: Voor UASP is een compatibel besturingssysteem vereist). Door een efficiënter protocol te gebruiken dan de traditionele USB BOT (Bulk-Only Transport) optimaliseert UASP-technologie transmissies door meerdere opdrachten tegelijkertijd te verwerken. Hierdoor worden de transmissiesnelheden aanzienlijk verhoogd met minder wachttijd voor datatransmissie. Zie voor meer informatie onze UASP-testresultaten.

Naast een veel hogere datatransmissiesnelheid biedt de PEXUSB3S2 USB 3.0 kaart ook 900 mA stroom per USB-poort, waardoor meer externe apparaten kunnen werken zonder dat een extra voeding noodzakelijk is.

Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows® 8, Server 2012 en Linux kernel 2.6.3 of later. Uit tests blijkt dat UASP tot 70% sneller leest / 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

UASP Speed Diagram

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook tot 80% minder processorvermogen nodig heeft.

UASP Speed Diagram

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

StarTech.com Voordeel

  • SuperSpeed USB 3.0-connectiviteit tot 5 Gbit/s en achterwaarts compatibel met USB 2.0/1.x
  • Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandstransmissie dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een behuizing met UASP-ondersteuning
  • Tweevoudig profiel voor aanpassing aan systemen met standaard of low profile / kleine vormfactor (SFF).

Toepassingen

Upgrade een ouder op PCIe gebaseerd systeem met USB 3.0-connectiviteit om USB 3.0-apparaten ten volle te kunnen benutten

Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met twee extra externe USB-poorten

Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720200
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
MTBF 11,914 Hours
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Lengte product 121 mm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - LP4 Molex naar SATA Adapter
1 - Low-profile bracket
1 - Installatie-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Certificaties

Verwante producten

4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart
PEXUSB4DP
4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart

Voeg 4 USB 2.0-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express uitbreidingsslot

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
7-poort PCI USB Adapter
PCIUSB7
7-poort PCI USB Adapter

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw PC via een PCI-slot

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Voeg twee USB 2.0-poorten toe aan een computer via een ExpressCard-slot

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

Accessoires