StarTech.com

2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

Productcode: PEXUSB3S11

  • Beschikt over interne en externe USB 3.0-aansluitingen
  • Optionele SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per poort
  • Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties (rev. 1.0) en de Intel xHCI-specificaties (rev. 0.96)
Bekijk meer
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden van 5 Gbit/s (SuperSpeed), 480 Mbit/s (high-speed), 12 Mbit/s (full-speed) en 1,5 Mbit/s (low-speed)
  • Achterwaarts compatibel met oudere USB-specificaties
  • USB-poorten zijn hot-swappable en Plug-and-Play
  • Ondersteunt PCI-bus energiebeheer versie 1.2
  • Volledige ondersteuning voor de volgende USB-protocollen: Control/bulk/interrupt/isochrone overdracht
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
MTBF 3.746.084 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Download de Renesas uDP720202 stuurprogramma's voor Revision B. Download de Renesas uDP720200 stuurprogramma's voor alle andere.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 70 mm [2.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 135 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2

Certificaties

Verwante producten

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB
2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Voeg twee USB 2.0-poorten toe aan een computer via een ExpressCard-slot

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
7-poort PCI USB Adapter
PCIUSB7
7-poort PCI USB Adapter

Voeg 7 USB 2.0-poorten toe aan uw PC via een PCI-slot

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart
PEXUSB4DP
4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart

Voeg 4 USB 2.0-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express uitbreidingsslot

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW

Accessoires