StarTech.com

2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten met SATA-voeding aan uw PCI Express-pc toe

Productcode: PEXUSB3S24

  • Voorziet in twee externe USB 3.0-poorten met UASP-ondersteuning
  • Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
Bekijk meer
  • Optionele SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
  • Ondersteunt USB-batterijoplaadspecificatie 1.2
  • Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Industriestandaarden USB 3.0-specificatie Rev. 1.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale kabellengte 3 m [9.8 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20-80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 40 g [1.4 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 130 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express USB 3.0-kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding
PEXUSB3S23
2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding

Voeg twee USB 3.0-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express-slot

31,99 € exc BTW
38,71 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding
PEXUSB3S25
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten aan uw PCI Express-PC toe

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 2 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S42V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 2 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met twee onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW

Accessoires