StarTech.com

2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0 poorten toe via een mini PCI Express-sleuf

Productcode: MPEXUSB3S22B

  • Twee externe USB 3.0-poorten van type A
  • UASP-ondersteuning voor een efficiëntere datatransmissie
  • Levert tot 900mA stroom per USB-poort
Bekijk meer
  • Volledig compatibel met USB 3.0 en Intel xHCI Specification
  • Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
  • Voldoet aan PCI Express Base Specification 2.0 (neerwaarts compatibel met 1.0a/1.1)
  • Ondersteunt Control / bulk / Interrupt / isochrone USB-overdrachtmodi
70,99 € EUR exc BTW
85,90 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Mini PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720202
Industriestandaarden Intel xHCI
PCI Express Base Specification 2.0 (neerwaarts compatibel met 1.0a/1.1)
USB 3.0
Interface USB 3.0
Kaarttype Geïntegreerd
Poorten 2
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Mannelijk
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Behuizing/chassis met beschikbare low- of full-profile uitbreidingskaartsleuf
Beschikbaar Mini PCI Express-uitbreidingssleuf (volle lengte)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 30 mm [1.2 in]
Gewicht product 61 g [2.2 oz]
Kabellengte 600 mm [23.6 in]
Lengte product 51 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 207 g [7.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini PCI-E USB 3.0-adapter
1 - USB-header naar 2-poorts kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Standaard bracket
1 - LP4-voedingskabel
1 - Set schroeven
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S4V
4-poorts PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 controllerkaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 4 externe USB 3.0-poorten toe aan een low-profile of standaard computer via PCI Express

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW

Accessoires