StarTech.com

2 poorts USB 3.1 (10Gbps) en eSATA PCIe kaart - 1x USB-A en 1x eSATA

Voeg één USB 3.1 Gen 2 poort en één eSATA (6 Gbps) poort toe aan uw computer, via een PCI Express-sleuf

Productcode: PEXUSB311A1E

  • Versterk uw connectiviteit door één USB 3.1 Gen 2 en één eSATA-poort toe te voegen aan uw computer, via een enkele PCIe-sleuf
  • Ondersteunt USB 3.1 dataoverdachtsnelheden tot 10 Gbps
  • Ondersteunt SATA I, II en III tot 6 Gbps
Bekijk meer
  • Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
  • Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.0/1.1 apparaten
  • Inclusief een low-profile/halfhoge installatiesteun
69,99 € EUR exc BTW
84,69 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Interface USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
ATAPI Support Nee
Maximale overdrachtsnelheid USB 3.1 10 Gbps
eSATA 6 Gbps
Port-multiplier Nee
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.4 (alleen LTS-versies)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 15~90% RV, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 10 cm [3.9 in]
Kleur Rood
Lengte product 93 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 122 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - controllerkaart
1 - Low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 tot 4.4 (alleen LTS-versies)

Certificaties

Verwante producten

2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
PEXUSB3S42
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Voeg vier USB 3.0 poorten - drie externe poorten en één interne poort - toe aan uw computer

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires