StarTech.com

3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart + gigabit Ethernet

Onvoldoende uitbreidingssleuven? Combineer USB 3.0 en GbE in één PCIe combokaart

Productcode: PEXUSB3S3GE

  • Maak een PCIe-sleuf vrij door 3 USB 3.0 & 1x gigabit Ethernet-poorten tot één kaart te combineren
  • Biedt flexibile installatie voor standard en low-profile computers, dankzij het dual-profile design
  • Bespaar geld en sluit uw bestaande apparaten aan met USB 2.0 en 1.x neerwaartse compatibiliteit
Bekijk meer
  • Perfect voor hoogvermogen USB-apparaten, met optionele SATA-voeding van 900 mA per poort
  • PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
  • Ondersteunt Wake-On-LAN, Energy-Efficient Ethernet, jumbo frames, full-duplex flow control, VLAN tagging en Layer 2 Priority Encoding
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Renesas/NEC - µPD720201
Realtek - RTL8153
Industriestandaarden USB 3.0-specificatie Rev. 1.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Interface USB 3.0
RJ45 (gigabit Ethernet)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 3
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control Full-duplex flow control
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
MTBF 1.920.042 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt ondersteund in Windows 8, 8.1, Server 2012 en Linux kernel 2.6.37 of later. De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)
SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Verbinding (groen)
1 - Activiteit (geel)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 77 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 150 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3-poorts PCI Express USB 3.0-kaart met gigabit Ethernet
1 - Low-profile-bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Auto-Negotiation Ja

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding
PEXUSB3S24
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - SATA-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten met SATA-voeding aan uw PCI Express-pc toe

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding
PEXUSB3S25
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten aan uw PCI Express-PC toe

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel
ST3300GU3B
3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geintegreerde kabel

Voeg 3 externe USB 3.0 poorten met UASP en een gigabit Ethernet-poort toe aan uw Ultrabook™ of laptop via één USB 3.0 poort

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit
ST3300U3S
USB 3.0 naar gigabit Ethernet NIC netwerkadapter met 3-poorts hub - wit

Voeg gigabit Ethernet-verbinding en 3 USB 3.0-hubpoorten toe aan een computer via één SuperSpeed USB 3.0-poort

69,99 € exc BTW
84,69 € inc BTW

Accessoires