StarTech.com

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart

Voeg vier USB 3.0 poorten - drie externe poorten en één interne poort - toe aan uw computer

Productcode: PEXUSB3S42

  • Breid uw computerconnectiviteit uit met vier extra USB 3.0 poorten (3 externe, 1 interne)
  • Gemakkelijk te installeren dankzij native ondersteuning van besturingssystemen zoals Windows 8.1, 8, 7 en Linux kernel 2.6.31 of later
  • Past in standaard of kleine-vormfactorcomputer, low-profile-steun meegeleverd
Bekijk meer
  • Datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps plus UASP-ondersteuning
  • Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
  • Geïntegreerde, optionele SATA-voedingsconnector levert max. 900 mA per USB-poort
  • PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties
44,99 € EUR exc BTW
54,44 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode VIA/VLI - VL805
Industriestandaarden USB 3.0 specificatie Rev. 1.0
PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0
Intel xHCI specificatie Rev. 1.0
Interface USB 3.0
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 4
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale kabellengte 3 m [9.8 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
MTBF 24.000 uur
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Interne poorten 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer of -server met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)
SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19 mm [0.7 in]
Gewicht product 55 g [1.9 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 87 mm [3.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 141 g [5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
1 - Low-profile-bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design
PEXUSB3S7
7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Krijg de schaalbaarheid die u nodig hebt door 7 USB 3.0 poorten met SATA-voeding aan uw computer toe te voegen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 2 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S42V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 2 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met twee onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern
PEXUSB3S11
2-poorts PCI Express SuperSpeed USB 3.0 kaart met UASP-ondersteuning - 1 intern, 1 extern

Voeg één interne en één externe SuperSpeed USB 3.0-aansluiting toe aan uw PC

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding
PEXUSB3S25
2-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0-kaartadapter met UASP - LP4-voeding

Voeg 2 SuperSpeed USB 3.0-poorten aan uw PCI Express-PC toe

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning
MPEXUSB3S22B
2-poorts SuperSpeed mini PCI Express USB 3.0 adapterkaart met steunset en UASP-ondersteuning

Voeg twee USB 3.0 poorten toe via een mini PCI Express-sleuf

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW

Accessoires