StarTech.com

5 poorts USB 3.1 (10Gbps) uitbreidingskaart - 1x USB-C, 2x USB-A + 2x IDC (5Gbps) combo card - PCIe

Voeg een USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbps) poort toe aan uw computer, plus twee USB Type-A poorten, en twee moederbord headers (5 Gbps)

Productcode: PEXUSB312EIC

  • Sluit een USB-C apparaat, plus diverse andere USB-apparaten, aan op uw computer, ongeacht hun snelheid of connectortype
  • Biedt een high-performance USB-C poort (10 Gbps), twee USB-A poorten (5 Gbps) en één 20-polige interne IDC moederbord header, die twee USB-A poorten (5 Gbps) kan bieden
  • Werkt met uw bestaande USB 3.0 en USB 2.0 apparaten, voor een voordelige neerwaartse compatibiliteit.
Bekijk meer
  • Compatibel met hoogvermogen USB-apparaten, met een geïntegreerde SATA-voedingsconnector
  • Past in standaard of low-profile systemen, dankzij het dubbele profieldesign
  • USB-C poort is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten (alleen 10 Gbps data)
  • Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
  • Voldoet aan UASP (USB Attached SCSI Protocol) revisie 1.0 en USB 3.1 revisie 1.0
  • Snelle, probleemloze installatie
77,99 € EUR exc BTW
94,37 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASMedia - ASM1142
VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB 3.1 specificatie rev. 1.0
USB specificatie rev. 2.0
PCI Express basisspecificatie rev. 3.0
Intel xHCI specificatie rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Interface USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 5
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s
MTBF 50.000 uur
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x4 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 - 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale throughput van deze kaart is beperkt door de businterface. De max. throughput van PCI Express Gen 1.0 is 2,5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 2.0 is 5 Gbps. De max. throughput van PCI Express Gen 3.0 is 10 Gbps.
De kaart ondersteunt niet DP Alt Mode of USB Power Delivery.
Systeem- en kabelvereisten Voor PCI Express geschikte computer of server met een PCI Express x4 sleuf of hoger (x8, x16)
SATA-voedingsconnector
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 67 g [2.4 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 79.3 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 124 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5-poorts USB 3.1 combo uitbreidingskaart
1 - Low-profile-bracket
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 - 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding
PEXUSB3S2EI
4-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - 2 extern, 2 intern - SATA-voeding

Voeg USB 3.0 poorten toe aan de voor- en achterkant van uw computerbehuizing met USB 3.0 moederbord-style headers

47,99 € exc BTW
58,07 € inc BTW
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe
PEXUSB311EI
2-Poorts USB 3.1 (10Gbps) kaart- USB-A, 1x externe, 1x interne - PCIe

Upgrade uw computer naar de snellere USB 3.1 Gen 2, door toevoeging van één externe en één interne 10 Gbps USB Type-A poort

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding
PEXUSB3S44V
4-poorts PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met 4 onafhankelijke 5 Gbps kanalen - UASP - SATA/LP4-voeding

Voeg vier USB 3.0 poorten met vier onafhankelijke kanalen, LP/SATA-voeding en laadondersteuning toe aan uw pc via een PCI Express-sleuf

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning
ECUSB3S11
1-poorts verzonken gemonteerde ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 kaartadapter met UASP-ondersteuning

Voeg een USB 3.0-poortverbinding toe die vlak in een laptop ExpressCard-sleuf wordt gestoken

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW

Accessoires