StarTech.com
Niet meer leverbaar

ExpressCard 34mm naar 54mm Stabilisator Adapter - 3 Stuks

Zorgt voor een veilige plaatsing van 34mm ExpressCards in 54mm ExpressCard-slots

Productcode: ECBRACKET

  • Compatibel met de meeste 34mm ExpressCards
  • Lichtgewicht kunststof uitvoering
0,00 € EUR exc BTW
0,00 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Onze ExpressCard 34mm naar 54mm Stabilisator Adapter helpt bij het voorkomen van zijdelingse bewegingen van een 34mm ExpressCard als deze is geplaatst in een 54mm ExpressCard-slot. De adapter vermindert de kans op schade aan de kaart die zou kunnen ontstaan als gevolg van wrijving. De ExpressCard 34/54-stabilisator kan worden bevestigd aan vrijwel elke 34mm ExpressCard voor extra stabiliteit en veiligheid van uw kaartadapter. De ExpressCard-stabilisator wordt geleverd in een verpakking met drie stuks, zodat u niet van adapter hoeft te wisselen bij het gebruik van verschillende kaarten.

StarTech.com Voordeel

  • Kan gemakkelijk op de meeste 34mm ExpressCards worden geklikt en zorgt voor stabiliteit in 54mm ExpressCard-slots
  • Met 2-jaar garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Stabiliseer een 34mm ExpressCard in een 54mm-slot wanneer er regelmatig kabels worden aangesloten / ontkoppeld

Stabiliseer een 34mm-kaart in een 54mm-slot dat 34mm-kaarten niet nauw genoeg omsluit

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type ExpressCard
Kaarttype 34mm ExpressCard
Fysieke eigenschappen
Breedte product 4.7 mm [0.2 in]
Gewicht product 2.3 g [0.1 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 50 mm [2 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 3
Verzendgewicht (verpakt) 6.8 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 3 - 34mm naar 54mm bracket

Certificaties

Accessoires