StarTech.com

PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte

Voeg twee PCI en twee PCI Express uitbreidingskaart-sleuven toe aan uw desktopcomputer

Productcode: PEX2PCIE4L

  • Uitbreidingsbay met 2 PCI-poorten (32-bits/33 MHz), en 2 PCIe single lane poorten (250 MBps)
  • PCI/PCIe-uitbreidingssysteem met eigen voeding met een aan/uit-knop
  • Robuuste stalen constructie voldoet aan de eisen voor industriële en serveromgevingen
Bekijk meer
  • Ondersteunt zowel 5 V als 3,3 V add-in kaarten met volle lengte
  • Voldoet aan PCI 2.3 en PCIe 1.1 specificaties
  • Ondersteunt Advance Error Reporting inclusief ECRC-ondersteuning
  • Ondersteun extra lange (38 cm) add-in kaarten
502,99 € EUR exc BTW
608,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Texas Instruments - XIO200A
Texas Instruments -XIO3130
Interface PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 250 Mbps
MTBF 135.012 uur
Connector(en)
Externe poorten 2 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) sleuf Vrouwelijk
2 - PCI Express x1 sleuf Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product heeft een compatibiliteitsprobleem met Silicon Image SATA controllers op een AMD-platform
Het chassis levert tot 5V bij 3A, 3,3V bij 4,5A, of in totaal gecombineerd 15 W
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 3A
Vermogensopname 36
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 75°C (-40° to 167°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.7 cm [5.4 in]
Gewicht product 2 kg [4.4 lb]
Hoogte product 14.3 cm [5.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 38.2 cm [15 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 25.4 cm [10 in]
Package Length 43.6 cm [17.2 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 2.1 kg [4.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-uitbreidingsbox
1 - PCI Express-kaart
1 - 91 cm lange DVI-D-kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Set schroeven
3 - Voedingskabel (NA/GB/EU)
1 - Voedingsadapter
1 - Software-CD
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires