StarTech.com

Thunderbolt 3 PCIe uitbreiding chassis met DisplayPort - PCIe x16

Voeg een externe PCIe (PCI Express 3.0) x16 sleuf en een DisplayPort-verbinding toe aan uw met Thunderbolt 3 uitgeruste MacBook of laptop

Productcode: TB31PCIEX16

  • TAA Compliant
  • Verhoog uw productiviteit met Thunderbolt 3 en een bandbreedte tot 40 Gbps - twee keer de snelheid van Thunderbolt 2 (20 Gbps) en acht keer sneller dan USB 3.0 (5 Gbps)
  • Ondersteunt één 4K DisplayPort scherm, en een tweede scherm via de Thunderbolt 3 (USB-C) poort
Bekijk meer
  • Sluit tot zes Thunderbolt 3 apparaten aan via een daisy chain
  • Ondersteunt 5K Thunderbolt schermen
  • Ondersteunt halflange en 2-sleufs PCIe kaarten op alle hoogten, met standaard profiel sleufbeugels
  • Biedt een x16 4-baans PCIe 3.0 sleuf of interface
  • Duurzame aluminium constructie
  • Geschikt voor Mac- en Windows®-computers
  • Interne 60 mm koelventilator
411,99 € EUR exc BTW
498,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type Thunderbolt 3
Chipsetcode Intel - Alpine Ridge DSL6540
Geluidsniveau 24.55 dB
Industriestandaarden Thunderbolt 3
Interface ThunderBolt
Kaarttype Standaard
Lagertype ventilator Hulslager
Luchtverplaatsing 14.06 CFM
Poorten 3
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 1 - 60 mm
Prestaties
Bandbreedte 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)
Externe poorten 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Vrouwelijk
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - PCI Express x16 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het uitbreidingschassis ondersteunt geen videokaarten.
Dit uitbreidingschassis biedt geen volledige Power Delivery, maar een vermogen van 15 W, waardoor sommige laptops, zoals de MacBook Pro, langzaam worden opgeladen. Na aansluiting van het dock op uw hostlaptop kan er een laadpictogram op uw laptopscherm verschijnen. Het laadvermogen is slechts voldoende om uw laptop in de slaapstand op te laden, en het opladen zal langere tijd nodig hebben.
5K wordt alleen ondersteund met een Thunderbolt 3 5K scherm. DisplayPort 5K beeldschermen zijn niet geschikt voor dit uitbreidingschassis.
Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K).
Bepaalde schermen kunnen beperkt zijn tot 4K bij 30 Hz bij aansluiting via DisplayPort. Tot deze schermen behoren o.a. de volgende modellen: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (deze modellen moeten worden ingesteld op 4K bij 30 Hz).
Voor aansluiting van een scherm op een van de Thunderbolt 3 USB-C poorten kan een USB-C videoadapter noodzakelijk zijn afhankelijk van de input van uw scherm.
Secundaire Thunderbolt 3 poort kan ook worden gebruikt voor de aansluiting van USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C apparaten, zoals USB 3.1 hubs. Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) en USB 2.0.
Systeem- en kabelvereisten Met Thunderbolt 3 uitgeruste computer met een Thunderbolt 3 poort.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding (blauw)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5.417A
Vermogensopname 65
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid 20-80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.2 cm [5.6 in]
Gewicht product 1.6 kg [3.6 lb]
Hoogte product 8.2 cm [3.2 in]
Kabellengte 500 mm [19.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 28 cm [11 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 3.1 kg [6.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Thunderbolt 3 PCIe uitbreidingschassis
1 - thunderbolt 3-kabel
4 - Rubberen voetjes
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certificaties

Verwante producten

PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte
PEX2PCIE4L
PCI Express naar 2 PCI & 2 PCIe uitbreidingsbehuizingssysteem - volle lengte

Voeg twee PCI en twee PCI Express uitbreidingskaart-sleuven toe aan uw desktopcomputer

502,99 € exc BTW
608,62 € inc BTW
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingssysteem

Voeg 4 extra externe PCI-slots toe aan een desktopcomputer

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires