Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar GbE
Verbeter uw Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 or Surface 3 door HDMI- of VGA-video uitgangen, gigabit Ethernet en een extra USB-poort toe te voegen
Productcode: MSTP3MDPUGBK
- Voeg A/V en netwerkverbinding toe aan uw Surface of Surface Pro, met {twee/drie} lichtgewicht en zonder netadapter te gebruiken accessoires, die u overal met uw Surface kunt meenemen
- Compatibel met:
Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5)
Surface Pro 4
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 2 - Setinhoud:
1x Surface Pro HDMI adapter (MDP2HDMI)
1x Surface Pro VGA adapter (MDP2VGA2)
1x Surface Ethernet adapter (USB31000SPTB)
Met deze Surface Pro adapterset haalt u meer uit uw Microsoft® Surface™ Pro of Surface Book (neerwaarts compatibel met Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 en Surface Pro 2) door HDMI®- en VGA-videocompatibiliteit en vaste netwerkverbinding toe te voegen.
Sluit uw Surface aan op bijna elk scherm
U kunt de veelzijdigheid van uw Microsoft Surface maximaliseren door ervoor te zorgen dat u deze op bijna elk scherm, projector of tv kunt aansluiten. Tot deze Surface Pro accessoires behoren twee Surface Pro Mini DisplayPort adapters, zodat u uw apparaten op elk HDMI- of VGA-scherm kunt aansluiten. Bovendien is elke adapter in deze set compact en lichtgewicht, en dus de perfect oplossing onderweg naar vergaderruimtes, thuis- en telewerkkantoren, tijdens vakbeurzen en in hotels en conferentiecentra.
Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding
Krijg de snelheid en betrouwbaarheid van een vaste Ethernet-verbinding met uw Surface Pro 4. Deze Surface accessoireset bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 naar gigabit Ethernet adapter, die ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, en dus ideaal is voor BYOD hot-desking, of gebruik het als een dock-oplossing voor onderweg ter verbetering van uw werkstation.
De adapter heeft ook een geïntegreerde extra USB 3.0 poort, zodat u een USB-randapparaat, zoals een flashdrive kunt toevoegen voor extra opslag, of een muis voor betere besturing.
Maximale mobiliteit
Uw Microsoft Surface is een van de meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen genoegen met accessoires die een externe netadapter vereisen of een grote behuizing. Deze set voegt vier essentiële poorten (HDMI, VGA, GbE en USB 3.0) van {twee/drie} compacte adapters toe die geen externe voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw laptop- of draagtas passen.
Alle drie onderdelen in de MSTP3MDPUGBK set worden gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com, en bovendien gratis levenslange technische ondersteuning.
Toepassingen
- Voeg een extra schermaansluiting toe voor uw Microsoft Surface Pro 3 of soortgelijke tablet
- Voeg een vaste gigabit netwerkverbinding toe zonder uw USB 3.0 poort op te offeren
StarTech.com Voordeel
- Krijg alle meest gevraagde Surface Pro 3-accessoires met deze gemakkelijke set
- Behoud uw USB 3.0 poort en voeg gigabit netwerkondersteuning toe, met de meegeleverde USB 3.0 netwerkkaart met USB pass-through poort
- Eenvoudige aanpassing aan externe VGA-schermen of -projectors met de meegeleverde plug & play Mini DisplayPort converters
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2728406
Tech Data - Netherlands
4428329
UPC Code
065030859110
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 40 mm [1.6 in] | |
Gewicht product | 89 g [3.1 oz] | |
Hoogte product | 1.5 cm [0.6 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 76.2 mm [3 in] | |
Type behuizing | Kunststof | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 14.2 cm [5.6 in] | |
Package Width | 16.8 cm [6.6 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 177 g [6.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Mini DisplayPort-naar-HDMI®-adapter | |
1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter | ||
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
2-in-1 Surface Pro adapter set
Verbeter uw Microsoft Surface Pro (Surface Pro 5), Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires
Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE
Verbeter uw Microsoft Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires
Mini DisplayPort 1.2 naar VGA adapter - Mini DP naar VGA converter - 1920x1200
Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort 1.2 op een VGA-scherm of -projector aan
Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro
Verbeter uw Yoga 3 door ondersteuning voor HDMI- of VGA-videoweergave en gigabit Ethernet toe te voegen
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE
Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet
Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of -desktopscherm en voeg een snelle Ethernet-poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
Sluit uw Macbook Air® aan op een scherm in een vergaderruimte (HDMI® of VGA) en een vast gigabit Ethernet-netwerk met deze comfortabele adapterbundel
MacBook Pro VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE - Wit
Sluit uw MacBook Pro® aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel
Accessoires
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M
Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm
3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M
Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm
30cm Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Productondersteuning
Stuurprogramma's
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.5.0
- Taal: Engels
-
Windows_Release_Notes.txt
- Taal: Engels
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.13.0
- Taal: Engels
-
Mac_Release_Notes.txt
- Taal: Engels
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
MSTP3MDPUGBK_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.