StarTech.com

Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

Productcode: LENX1MDPUGBK

  • Bevat 1 Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter, 1 USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter met USB pass-through poort
  • Mini DisplayPort-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 74 g [2.6 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 159 g [5.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW