StarTech.com

Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of -desktopscherm en voeg een snelle Ethernet-poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

Productcode: SAMCHDFEK

  • Bevat 1 HDMI®-naar-VGA-adapter, 1 USB 2.0 naar 10/100 Mbps Ethernet-adapter
  • HDMI-naar-VGA-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • USB 2.0 10/100 Mbps NIC ondersteunt half-/full-duplexgebruik
  • Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
56,99 € EUR exc BTW
68,96 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI naar VGA Adapter
1 - USB 2.0 10/100 Ethernet-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter
USB2106S
Compacte zwarte USB 2.0 naar 10/100 Mbit/s Ethernet Netwerkadapter

Voeg een 10/100 Mbit/s Ethernet-poort toe aan een computersysteem met USB.

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW