StarTech.com

2m linkshoekige Apple 30-pins Dockconnector naar USB kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USB2ADC2ML

  • 1x Haakse getrapte Apple (30-pins) Dock Connector met hoek naar links
  • 1x USB ‘A’ mannetje
  • Hoogwaardige 0,25 mm² dikke geleiders
Bekijk meer
  • 2 m lange kabel
  • Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
  • Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
18,99 € EUR exc BTW
22,98 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m Haakse USB Kabel voor iPhone® / iPod® / iPad®

Certificaties

Verwante producten

Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC50CMR
Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® met minder rommel en zonder dat de kabel in de weg zit

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1MR
Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

Accessoires