StarTech.com

1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA - M/M

Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting

Productcode: MU6MMRCA

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.5 mm [0.1 in]
Gewicht product 35.5 g [1.3 oz]
Hoogte product 0.3 cm [0.1 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 37.5 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Stereo Audiokabel 3,5mm naar 2x RCA M/M

Certificaties