Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 1 meter
Productcode: MUHSMF1M
- 4-polige 3,5mm connectoren met gegoten PVC trekontlasting
- 90% ommantelde connector biedt afscherming tegen elektromagnetische interferentie
Overzicht
De 1 meter lange MUHSMF1M 4-polige 3,5 mm headset-verlengkabel is aan het ene uiteinde voorzien van een (mannelijke) 3,5 mm audio-connector en aan het andere uiteinde van een (vrouwelijke) 3,5 mm audio-connector, zodat u gemakkelijk de afstand tussen uw hands-free headset of hoofdtelefoon en uw iPhone®, mobiele telefoon of laptop kunt verlengen.
Voor een lange levensduur is deze hoogwaardige 3,5mm audioverlengkabel aan elke connector voorzien van gegoten PVC-trekontlasting, die voorkomt dat de uiteinden van de kabel onder een scherpe hoek kunnen buigen, wat het risico van beschadiging aan de kabel vermindert.
Merk op:
Om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct wordt gedetecteerd, is het aan te bevelen eerst de externe headset aan te sluiten op de adapter voor u de adapter aansluit op de computer of het mobiele apparaat.
Bovendien kunnen in sommige gevallen, waarbij een verlengkabel wordt gebruikt met een inline op afstand bediende koptelefoon, de afstandsbedieningsfuncties niet goed werken. Dit is te wijten aan de gevoeligheid van het afstandsbedieningscircuit en betekent niet dat de kabel defect is.
StarTech.com Voordeel
- Gegoten trekontlasting bij de audioconnector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Biedt meer flexibiliteit, doordat u zich vrijer kunt bewegen, terwijl u op uw computer werkt met VOIP-applicaties (Skype, chatprogramma's)
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
Verleng de afstand tussen uw hands-free headset en een iPhone® of andere mobiele telefoon
Verleng de afstand tussen uw headset en de audio-uitgang van uw laptop of pc
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2061235 | |
Tech Data - Netherlands | 4428164 | |
UPC Code | 065030847926 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Mannelijk | |
Connector B | 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 6.000 | |
Draaddikte | 28 AWG | |
Gewicht product | 20 g [0.7 oz] | |
Hoogte product | 6.000 | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 25 g [0.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F |
Verwante producten
2m 3,5mm 4-polige Headset Verlengkabel - M/F
Verleng de afstand tussen de headset van uw iPhone®, mobiele telefoon of computer met 2 meter
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
MUHSMF1M_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Four-position audio cables, connectors, and adapters come in two different wiring standards: CTIA and OMTP. The four-position standard is more commonly referred to as Tip Ring Ring Sleeve (TRRS).
All StarTech.com TRRS audio cables, connectors, and adapters conform to the CTIA standard. Some OMTP audio devices can detect which pinout is being used and switch to the CTIA standard, but not all audio devices can do this.
The CTIA pinout is as follows:
Tip | Left Audio |
Ring 1 | Right Audio |
Ring 2 | Ground |
Sleeve | Microphone |
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.