StarTech.com

30cm 3,5mm Slanke Haakse Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

Productcode: MU1MMS2RA

  • Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare apparaten
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Vergulde connectoren
2,99 € EUR exc BTW
3,62 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 2
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.5 mm [0.1 in]
Buitendiameter kabel 2.5
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 7 g [0.2 oz]
Hoogte product 0.3 cm [0.1 in]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Haaks met hoek naar rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm 3,5mm Slanke Haakse Stereo Audiokabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU10MMS
3 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

3m slanke 3,5mm Stereo Aux kabel

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M
MU15MMS
4,5 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Easily connect an iPod or other MP3 player to your stereo

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm Slanke 3,5mm Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
90cm Slanke 3,5mm Haakse Stereo Audiokabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod of andere MP3-speler aan op een autoradio

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMSRA
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M

Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA - M/M
MU6MMRCA
1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA - M/M

Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS
1,8 m slanke 3.5mm Stereo Audio kabel - M/M

Connect an iPhone® or other MP3 player to a car stereo

2,99 € exc BTW
3,62 € inc BTW
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
1,8 m slanke 3,5 mm rechtshoekige stereoaudiokabel - M/M

Sluit een iPhone® of andere MP3-speler aan op een autoradio

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
1,8 m slanke 3.5mm naar rechtsgehoekte stereo audio kabel - M/M

Sluit gemakkelijk een iPod® of andere MP3-speler aan op een autoradio

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW