Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

3.5 mm naar 3.5 mm audio coupler - F/F

Productcode: GCAUD3535FF

Verbind twee stereo audiokabels met elkaar om een langere kabel te maken.

Eigenschappen
  • Vergulde connectors

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
4,99 € EUR exc BTW
6,04 € inc BTW

ID: GCAUD3535FF

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De GCAUD3535FF audiokabeladapter/audiokoppeling heeft twee 3,5 mm vrouwelijke audioconnectors, en is een voordelige manier om twee standaard 3,5 mm stereokoptelefoonkabels te combineren of een standaard audiokabel in een verlengkabel te veranderen.

Deze F-F audiokabeladapter wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Vergulde connectors verhogen het geleidingsvermogen en helpen corrosie te verminderen
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Toepassingen
  • Verbind twee 3,5 mm stereokabels met elkaar
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3,5 mm naar 3,5 mm Audio Koppelstuk - F/F
Certificaties
3,6 m pc luidspreker audioverlengkabel
MU12MF

3,6 m pc luidspreker audioverlengkabel

Breid de afstand tussen uw pc en luidsprekers uit met maximaal 3,6 m

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female
MU1MFRCA

6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female

Connect your Computer or Audio Player to an RCA Audio Device with standard RCA cables

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

6 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male
MU6MMRCA

6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Male

Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk
MUMFRCA

15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk

Sluit uw computer of audioapparaat (iPod®, MP3-speler etc.) aan op een stereosysteem met standaard RCA-kabels

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF

15cm Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.