StarTech.com

90cm Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA M/M

Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting

Productcode: MU3MMRCA

  • 1x 3,5mm mannetje naar 2x RCA mannetjes
  • Kleurgecodeerde aansluitingen voor een eenvoudige installatie
5,99 € EUR exc BTW
7,25 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - Stereoaudio (2 x RCA) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.5 mm [0.1 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 24 g [0.8 oz]
Hoogte product 0.3 cm [0.1 in]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.6 m [5.2 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 25 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 90cm Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA M/M

Certificaties

Verwante producten

1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA - M/M
MU6MMRCA
1,8m Stereo Audiokabel - 3,5mm naar 2x RCA - M/M

Sluit uw computer of audiospeler aan op een audio-apparaat met RCA-aansluiting

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female
MU1MFRCA
6 ft Stereo Audio Cable - 3.5mm Male to 2x RCA Female

Connect your Computer or Audio Player to an RCA Audio Device with standard RCA cables

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk
MUMFRCA
15 cm stereo/audiokabel - 3,5 mm mannelijk naar 2x RCA vrouwelijk

Sluit uw computer of audioapparaat (iPod®, MP3-speler etc.) aan op een stereosysteem met standaard RCA-kabels

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW