StarTech.com

Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonstekker in twee afzonderlijke stekkers

Productcode: MUY1MFFS

  • Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare apparaten
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% tot 90% bij 25 °C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 6 mm [0.2 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kabellengte 200 mm [7.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 200 mm [7.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Certificaties

Verwante producten

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW