StarTech.com

Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F

Maakt van een 3,5 mm audio-uitgang twee verschillende aansluitingen - een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een 3,5 mm microfoonaansluiting

Productcode: MUYHSMFFADW

  • Compact ontwerp voor optimale draagbaarheid – handig om bij de hand te hebben in uw laptoptas
  • Licht maar stevig ontwerp dat gemakkelijk kan worden aangesloten wanneer dat nodig is
  • Headset niet meegeleverd
9,99 € EUR exc BTW
12,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Mannelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 3,5 mm Mini-Jack (4-positie) mannetje is geconfigureerd volgens CTIA-norm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.9 mm [1 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 11.5 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Wit
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13.5 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Witte 3,5 mm 4 positie naar 2x 3 positie 3,5 mm koptelefoonsplitteradapter M/F

Certificaties

Verwante producten

Witte slanke splitter kabeladapter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter
MUY1MFFADPW
Witte slanke splitter kabeladapter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter

Splits de audio van uw iPod®/MP3-speler in twee koptelefoons

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
Headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4 positie naar 2x 3 positie 3,5 mm M/F
MUYHSMFF
Headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4 positie naar 2x 3 positie 3,5 mm M/F

Maakt van een 3,5 mm audio-uitgang twee verschillende aansluitingen - een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een 3,5 mm microfoonaansluiting

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
3,5mm 4-pins naar 2x 3-pins 3,5mm Headset Verloopkabel - F/M
MUYHSFMM
3,5mm 4-pins naar 2x 3-pins 3,5mm Headset Verloopkabel - F/M

Sluit een 4-standen headset aan op een computer met aparte microfoon- en audiopoorten

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW
Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart
MUY1MFFADP
Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart

Splits de audio van uw iPod®/MP3-speler in twee koptelefoons

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk
MUY1MFFS
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonstekker in twee afzonderlijke stekkers

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW

Accessoires